Güç Kaynakları için Devre Kesiciler Şalterler

38 öge

Sırala arrow-down
şönt açma gerilim bobini MX - 30 V DC
LV429391

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 250 V DC
LV429394

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 24 V - 50/60Hz
LV429384

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 125 V DC
LV429393

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 12 V DC
LV429382

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 110..130 V - 50/60Hz
LV429386

Stoklar tükendi

doğrudan yönlendirme kolu, ComPacT NSXm, siyah kol, IP40
LV426930T

Stoklar tükendi

şönt açma gerilim bobini MX - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
LV429389

Stoklar tükendi

gerilim bobini MN - 250 V DC
LV429414

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 60 V DC
LV429403

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 525 V 50Hz, 600 V 60Hz
LV429409

Stoklar tükendi

düşük gerilim bobini MN - 48 V DC
LV429412

Stoklar tükendi