Tüm Ürünler

13664 öge

Sırala arrow-down
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60L, 1P, 16 A, B eğrisi, 15000 A (IEC 60898-1), 25 kA (IEC 60947-2)
A9F93116

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
605 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60L, 1P, 10 A, B eğrisi, 15000 A (IEC 60898-1), 25 kA (IEC 60947-2)
A9F93110

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
605 TL 
"DIN prizi iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - alman std"
A9A15310

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
605 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60N, 1P, 1 A, B eğrisi, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F73101

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
624 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60L, 1P, 32 A, C eğrisi, 15000 A (IEC 60898-1), 20 kA (IEC 60947-2)
A9F94132

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
629 TL 
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 230 V AC 50/60 Hz
LXD1P7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
663 TL 
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60H, 1P, 40 A, C eğrisi, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84140

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
643 TL 
geç kapatma yardımcı kontak bloğu - 1 NA - Mini-VARIO
VZN05

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
686 TL 
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 42 V AC 50/60 Hz
LXD1D7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
691 TL 
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 380 V AC 50/60 Hz
LXD1Q7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
691 TL 
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 24 V AC 50/60 Hz
LXD1B7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
691 TL 
TeSys D - kontaktör bobini - LXD1 - 9… 38 A kontaktör için 220 V AC 50/60 Hz
LXD1M7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
691 TL