
calcActive())">
Tüm Rum Soketleri için Koruma Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, Rc Devresi, 6...250V DC
RUW241P7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RUW241P7
Tüm Rum Soketleri için Koruma Modülü, Harmony Elektromekanik Röleler, Rc Devresi, 6...250V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RUM RC devresi 110V ile 240V AC arası kontrol bobin voltajına sahiptir. "3,4 değiştirme kontaklı RPZ prizler ve 2,3 değiştirme kontaklı RUZ prizler ile uyumludur Bu koruma modülü, hem insanları hem de sistemi elektrik çarpmasından korumaya yardımcı olan rölenizin güvenliğini sağlar Basit modüler tasarım, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır RPZ ve RUZ serilerinden herhangi bir röle soketi ile eşleştirilebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 4 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | koruma modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.004 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.004 kg |
ürün varış yeri | RPM relay & RUM relay |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | koruma modülü |
aksesuar / ayrı parça ürün | RC devresi |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın