
calcActive())">
Tüm Rum Soketleri için Kontrol Aksesuarları, Harmony Elektromekanik Röleler, 24...240V AC DC
RUW101MW
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RUW101MW
Tüm Rum Soketleri için Kontrol Aksesuarları, Harmony Elektromekanik Röleler, 24...240V AC DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Esnek ve kolay kuruluma izin vermek için yerden tasarruf sağlayan tasarım niyetiyle piyasadaki en ince form faktörlerinden birine sahiptir çok işlevli zamanlayıcı modülü, çok sayıda uygulama kullanımına izin verir RPZ serisinden herhangi bir güç rölesi prizi ile eşleştirilebilir Kablolu mantık şemalarına basit bir entegrasyon için multi işlevli zamanlayıcının varlığı, PLC kullanmadan eski kurulumların yenilenmesi için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 19.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Zamanlayıcı modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
ürün varış yeri | RPM relay & RUM relay |
modül tipi | zamanlayıcı modülü |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarları |
röle tipi | zaman gecikme rölesi çok fonksiyonlu |
Ürün ya da bileşen tipi | Zamanlayıcı modülü |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın