
calcActive())">
Toz kılıfı, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, şeffaf, 30 mm, aydınlatmasız buton için
9001KU7
TRY 2.164
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

9001KU7
Toz kılıfı, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, şeffaf, 30 mm, aydınlatmasız buton için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Toz kılıfı, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, şeffaf, 30 mm, aydınlatmasız buton için
TRY 2.164
Tanım
30 mm Harmony serisi, petrokimya, metalurji, madencilik, petrol ve gaz atık su arıtma, otomobil üretimi gibi ağır endüstrilerdeki çok sayıda uygulamayı karşılamak için geniş bir sağlam ve güvenilir ürün seçeneği sunar UL listeli ve CSA sertifikalı, CE uygunluk beyanı ve RoHS uyumludur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 27.216 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın