toprak kaçağı rölesi RH10M - 300 mA - 240 V

56135
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 81 mm
Genişlik 54 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.3 kg
SSS HAYIR
Standartlar CAN/CSA C22.2 No. 144, EN/IEC 60755, EN/IEC 60947-2 Annex M, UL 1053
montaj desteği DIN rayı
Ürün ağırlığı 0.3 kg
Genişlik 54 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 74 mm
Yükseklik 81 mm
Depolama ortam koşulları -55-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
rezidüel toprak kaçağı gecikme ayar tipi anlık
Bağıl Nem 95-95 % -de 55-55 °C
Mekanik dayanıklılık yangına dayanıklılık 'e uygunIEC 60695-2-1 & IK koruma 2 joules: IK07 'e uygunEN 50102 & titreşimler 13,2...100 Hz: 0,7 g & titreşimler 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
güç tüketimi 4 VA
minimum yük 10 mA -de 12 V
9 mm vida adımı 6
test fonksiyonu uzaktan test,yerel
topraklama sistemi TT,IT,TN-S
seri VigiPacT
toprak kaçağı koruma sınıfı A tipi
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -35-70 °C
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı Mühürlenebilir kapakla korunur
ayarın tipi Yok
rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi sabit
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
Ürün ya da bileşen tipi rezidüel akım koruma rölesi
aşırı gerilim kategorisi IV
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
[Us] nominal besleme gerilimi 220...240 V AC 50/60 Hz % 55...110
ag gerilimi 1000-1000 V - AC -de 50/60 Hz (maksimum) & 1000-1000 V - AC -de 400 Hz (maksimum)
izleme elektronik (sürekli) & güç besleme (sürekli) & röle/sensör bağlantısı (sürekli)
röle uygulaması Koruma rölesi
sıfırlama manuel sıfırlama
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 8:00 AM
tel sıyırma uzunluğu yardımcı güç besleme: 7 mm for üst connection & hata: 8 mm for alt connection & röle testi ve hata sıfırlama: 5 mm for alt connection & sensör: 5 mm for üst connection & gerilim varlığı: 8 mm for alt connection
IP koruma derecesi IP40 ön yüzde: conforming to EN/IEC 60529 & IP30 yan parçalarda: conforming to EN/IEC 60529 & IP20 bağlantı terminallerinde: conforming to EN/IEC 60529
seri uyumluluğu VigiPacT TOA toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT A toprak kaçağı akım sensörü & VigiPacT L toprak kaçağı akım sensörü
ölçümün tipi toprak hatası akım dahili ölçümü, aralik: % 80...100
sıkma torku yardımcı güç besleme: 0.6-0.6 N.m üst & hata: 0.6-0.6 N.m alt & röle testi ve hata sıfırlama: 0.25-0.25 N.m alt & sensör: 0.25-0.25 N.m üst & gerilim varlığı: 0.6-0.6 N.m alt
elektromanyetik uyumluluk iletimli ve yayılmalı emisyonlar: B 'e uygunCISPR 11 & iletimli radyo frekansı bağışıklık testi: 3 'e uygunIEC 61000-4-6 & elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 4 'e uygunIEC 61000-4-2 & yüksek enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-5 & alçak enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-4 & radyasyon duyarlılığı: 3 'e uygunIEC 61000-4-3

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: toprak kaçağı rölesi RH10M - 300 mA - 240 V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.