
calcActive())">
Toprak kaçağı ek koruma modülü, EasyPact CVS 100/160, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 10 A, 4 kutuplu
LV529489
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV529489
Toprak kaçağı ek koruma modülü, EasyPact CVS 100/160, 200 VAC ila 440 VAC, 30 mA ila 10 A, 4 kutuplu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Çalışma anma gerilimi 200 ve 440 VAC 50/60 Hz Toprak kaçağı hassasiyeti 30 mA ile 10 A arasında ayarlanabilir Doğrudan cihaz terminallerine monte edilir ve toprak kaçağı varsayılanı durumunda açma ünitesini doğrudan harekete geçirir Bu Vigi eklenti modülü, yalnızca 2 faz tarafından beslenmesine rağmen dağıtım sistemi voltajı tarafından dahili olarak kendi kendine çalışır IEC 60947-2 Standardı, ek B ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS100...250 |
Paket 1 Ağırlık | 1.316 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | IEC 60947-2 |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
rezidüel toprak kaçağı gecikme ayar tipi | yapılabilir 4 ayar |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 200...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Şebeke tipi | AC |
seri | EasyPact |
Maksimum kesme süresi | 800 ms |
toprak kaçağı koruma sınıfı | sınıf A,sınıf AC |
[Δt] rezidüel toprak kaçağı gecikme ayarı | 0-0 ms,60-60 ms,150-150 ms,300-300 ms |
rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi | ayarlanabilir |
Ürün ya da bileşen tipi | Vigi eklentisi |
aşırı gerilim kategorisi | II |
Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
cihaz uygulaması | kablo bağlantısı |
[In] nominal akım | 100 A & 160 A |
toprak kaçağı hassasiyeti | 0.03 A için sınıf A & 0.3 A için sınıf A & 1 A için sınıf A & 3 A için sınıf A & 10 A için sınıf AC |
seri uyumluluğu | Easypact EasyPact CVS100 devre kesici & Easypact EasyPact CVS160 devre kesici |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın