Thorsman, Uzatmalı Kablo Makarası 25m IP44 HO7 3G2.5 Kablo Topraksız

IMT33153
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Ürün Tipi PROchantier
Paket 1 Ağırlık 9.280 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Uzatma kablosu makarası
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 295 mm
Genişlik 394 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 9.04 kg
SSS HAYIR
Nominal akım (Ir) 13 A
Ürün ağırlığı 9.04 kg
Genişlik 394 mm
Çıkış standardı CEE 7/5
Derinlik 212 mm
Yükseklik 295 mm
kablonun tipi H07RN-F3G2.5
seri Torsam
Nominal işletme gerilimi (Ue) 230 V
ürün adı Thorsman kablo makarası Genişletilmiş
Ürün ya da bileşen tipi Uzatma kablosu makarası
Ürün serisi PROchantier
kablo kesiti 2.5-2.5 mm²
cihaz uygulaması güç kaynağı
kablo uzunluğu 25 m

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Thorsman, Uzatmalı Kablo Makarası 25m IP44 HO7 3G2.5 Kablo Topraksız
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.