
calcActive())">
Thorsman - Nem Ölçer
IMT23108
2.580 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT23108
Thorsman - Nem Ölçer
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Thorsman - Nem Ölçer
2.580 TL
Tanım
Biçilmiş kereste (ayrıca karton, kağıt) ve sertleştirilmiş malzemelerde (alçı, beton ve harç) nem seviyesini ölçmek için kullanılabilir Malzemedeki nem seviyesini anında gösterir Ayrıca ortam sıcaklığını da ölçebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 77.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Ürün veya bileşen türü | Nem Ölçer |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 41 g batarya ile |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 16 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | düşük pil |
seri | Torsam |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C,32-99 °F |
Ürün ya da bileşen tipi | Nem Ölçer |
kullanıcı dili | İngilizce,Norveççe,Fince,İsveççe,Danca |
ekran tipi | LCD ekran,LED göstergesi |
ölçüm aralığı | tahta: 6...60 % & building material: 0.2...2.9 % |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın