Thorsman, Mini El Lambası 280lm IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Thorsman, Mini El Lambası 280lm IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Torsam El Işığı |
Paket 1 Ağırlık | 225 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | aydınlatma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 155 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 155 g |
IK koruma derecesi | IK07 |
Damper mili çapı | 6000-7000 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 3.7 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-40 °C |
Işık akısı | 280 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | aydınlatma |
Ürün serisi | Torsam El Işığı |
malzeme | plastik |
ışık kaynağı | LED |
pil tipi | 1.5 AH x lityum 3.7 V 3 h 8 h |