Thorsman - Kontrol Kalemi
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Thorsman - Kontrol Kalemi
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 97.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Gerilim Test Cihazı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 152 mm |
Genişlik | 32 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 50 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 50 g |
Genişlik | 32 mm |
Derinlik | 28 mm |
Yükseklik | 152 mm |
ağ frekansı | 50...400 Hz |
seri | Torsam |
ölçüm kategorisi | Kategori 4. 1000-1000 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Gerilim Test Cihazı |
kullanıcı dili | Norveççe,Fince,İngilizce,Danca,İsveççe |
ölçüm gerilimi | 5-1000 V AC |