
calcActive())">
Thorsman, Kompakt Kablo Makarası 15m IP20 HO5 3G1.0 Kablo Topraklı
IMT33135
4.490 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT33135
Thorsman, Kompakt Kablo Makarası 15m IP20 HO5 3G1.0 Kablo Topraklı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Thorsman, Kompakt Kablo Makarası 15m IP20 HO5 3G1.0 Kablo Topraklı
4.490 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 3.034 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 54 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 256 mm |
Genişlik | 267 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.63 kg |
SSS | Hayır |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 2.63 kg |
Genişlik | 267 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 158 mm |
Yükseklik | 256 mm |
kablonun tipi | H05VV-F3G1 |
soket sayısı | 4 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman kablo makarası Kompakt |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 1-1 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 15 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın