Thorsman, Klasik Kablo Makarası 25m IP44 HO7 3G2.5 Kablo Topraklı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Thorsman, Klasik Kablo Makarası 25m IP44 HO7 3G2.5 Kablo Topraklı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 10.910 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 289 mm |
Genişlik | 377 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 8.98 kg |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 8.98 kg |
Genişlik | 377 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 220 mm |
Yükseklik | 289 mm |
IK koruma derecesi | IK08 |
kablonun tipi | H07RN-F3G2.5 |
soket sayısı | 4 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman Kablo Makası Uzmanı |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 2.5-2.5 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 25 m |