
Thorsman, Klasik Kablo Makarası 25m IP44 HO5 3G1.5 Kablo Topraksız
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 6.67 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 260 mm |
Genişlik | 352 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 5.14 kg |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 5.14 kg |
Genişlik | 352 mm |
Derinlik | 192 mm |
Yükseklik | 260 mm |
kablonun tipi | H05VV-F3G1.5 |
soket sayısı | 4 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman kablo makarası Klasik |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 1.5-1.5 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 25 m |