
calcActive())">
Thorsman, Klasik Kablo Makarası 20m IP20 HO5 3G1.5 Kablo Topraksız
IMT33142
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT33142
Thorsman, Klasik Kablo Makarası 20m IP20 HO5 3G1.5 Kablo Topraksız
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 5.749 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 260 mm |
Genişlik | 352 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 4.43 kg |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 4.43 kg |
Genişlik | 352 mm |
Derinlik | 192 mm |
Yükseklik | 260 mm |
kablonun tipi | H05VV-F3G1.5 |
soket sayısı | 4 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman kablo makarası Klasik |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 1.5-1.5 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 20 m |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın