
calcActive())">
Thorsman, Kafa Lambası 250lm IP54
IMT47239
TRY 4.370
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT47239
Thorsman, Kafa Lambası 250lm IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Thorsman, Kafa Lambası 250lm IP54
TRY 4.370
Tanım
Mureva ışıkları, 100 lm/W'a kadar enerji verimliliği sunmak için en son Led teknolojisiyle donatılmış LED çalışma ışığı Yüksek ışık kalitesi 3000 lm ışık akısı, 4000 K renk sıcaklığı ve ısınmadan 50000 saat uzun ömürlü LED çipi ile LED çalışma ışığı Bu çalışma ışığı ergonomik bir tasarıma, dikdörtgen bir şekle (yükseklik 254,5 mm, genişlik 231 mm ve derinlik 20 mm) ve 980 g ağırlığa sahiptir Saklaması, taşıması ve nakli kolay, yerde veya asılarak kullanılabilen kablo yönetimi ile kompakt bir tasarıma sahiptir Yüksek IP derecesi IP65 ile bu LED çalışma ışığı, iç veya dış mekan her türlü hava koşulunda kurulmaya uygundur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Torsam El Işığı |
Paket 1 Ağırlık | 240 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Ürün veya bileşen türü | aydınlatma |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 175 g |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 175 g |
IK koruma derecesi | IK07 |
Damper mili çapı | 6000-7000 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 3.7 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-40 °C |
Işık akısı | 250 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | aydınlatma |
Ürün serisi | Torsam El Işığı |
tedarik edilen ekipman | Sensör |
malzeme | plastik |
ışık kaynağı | LED |
pil tipi | 1.6 AH x lityum 3.7 V 4 h 5 h |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın