
calcActive())">
Thorsman - Kablo Takip Cihazı
IMT23106
3.710 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT23106
Thorsman - Kablo Takip Cihazı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Thorsman - Kablo Takip Cihazı
3.710 TL
Tanım
Elektrikçilerin duvardaki devreleri algılaması ve izlemesi için kullanılan kompakt el aleti Enerji verilmeyen herhangi bir tel veya kabloda farklı bir ton oluşturmak için tasarlanmıştır Bu ton, izleyici alıcısı ile sağlanabilir Bir LED, ünitenin açık olduğunu göstermek için görsel bir gösterge görevi görür
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 308.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | Çok fonksiyonlu tel izleyici |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 183 mm |
Genişlik | 80 mm |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 220 g batarya ile |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 46 mm |
Yükseklik | 183 mm |
seri | Torsam |
Ürün ya da bileşen tipi | Çok fonksiyonlu tel izleyici |
kullanıcı dili | İngilizce,Danca,İsveççe,Fince,Norveççe |
cihaz düzenleme | Verici - to generate a distinct tone in wire & Alıcı - to pick up the tone |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın