
calcActive())">
Thorsman, Kablo bağı 780x8.8 mm, Siyah
IMT46428
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT46428
Thorsman, Kablo bağı 780x8.8 mm, Siyah
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric'in Thorsman kablo bağı 780x8.8mm kablo montaj malzemesidir. Kablo bağları, kabloların, kanalların ve boruların bağlanması ve sabitlenmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Kablo bağları kendiliğinden kilitlenir. Kablo bağları, daha kolay kullanım ve daha güvenli montaj için pürüzsüz ve yuvarlatılmış kenarlara sahiptir. Eğimli ve yuvarlatılmış uç, kablo bağının başından daha kolay yerleştirilmesini sağlar. Demet çapı 8,5mm ile 235,5mm arasındadır. Döngü Çekme Dayanımı 800N / 175lbf'dir. Ürünün ölçüleri (U) 780mm x (G) 8,8mm x kalınlık (T) 1,8mm olup ürün ağırlığı 1,215kg'dır. PA (poliamid) 6.6 UV stabilizatörlü malzemeden üretilmiştir. Ürünün rengi siyahtır. Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40°C ile +85°C arasındadır. Ambalajı %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş olup, ürün miktarı 100 adet olup, fermuarlı tekrar kapatılabilir poşettedir. Thorsman Kablo Aksesuarları; Tapalar ve boşluk sabitleme elemanları, vidalar, kablo kanatları gibi ürünlerin tamamı maksimum sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır. Thorsman Kablo Aksesuarları ve Sabitleme ürünleri yelpazesi, her türlü müşteri ihtiyacına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunmakta olup, maksimum sayıda uygulama, esneklik, güvenilirlik ve performansı kapsamaktadır. Ürün IEC 60695-11-5 standardına uygun olup yangına dayanıklıdır, Alev geciktirme standardı UL 94 V2'dir (kendiliğinden söner).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın