
calcActive())">
Thorsman - Kablo Bağı - 200x3,6mm - Şeffaf
IMT46413
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT46413
Thorsman - Kablo Bağı - 200x3,6mm - Şeffaf
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric'in Thorsman kablo bağlantısı, 200x3,6mm kablo kurulum malzemesidir. Kablo kelepçeleri, kablo, kanal ve boru paketleme ve sabitleme dahil geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır. Kablo bağları kendi kendine kilitlenir. Kablo bağlarının daha kolay taşıma ve daha güvenli kurulum için düzgün yuvarlatılmış kenarları vardır. Yuvarlatılmış uçlu, kablo kelepçesinin kafasından daha kolay monte edilmesini sağlar. Demet Çapı 3,5 mm ila 46 mm'dir. Döngüsü Gerilim Gücü 180N / 40lbf'dir. Ürünün boyutları (L) 200 mm x (G) 3,6 mm x kalınlık (T) 1,2 mm ve ürün ağırlığı 82 g'dir. PA (poliamit) 6.6'dan yapılmıştır ve temiz/renksizdir. Çalışma için ortam havası sıcaklığı -40°C'den +85°C'ye kadar. Ambalaj, %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir ve ürün miktarı, zip kilitli yeniden mühürlenebilir bir ambalajda 100 parçadır. Fişler ve çukur sabitlemeleri, vidalar, kablo kanatları gibi Torsam Kablosu Aksesuarlarının tümü maksimum sonuçlar vermek için tasarlanmıştır. Thorsman Kablo Aksesuarları ve Sabitleme Serisi, her tür müşteri ihtiyacı için geniş bir teklif sunar ve maksimum sayıda uygulama, esneklik, güvenilirlik ve performans içerir. Ürün IEC 60695-11-5 standardına uygundur ve Alev geciktirme standardı UL 94 V2 (kendi kendine sönen) ile yangına dayanıklıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın