Thorsman - Kablo Bağı - 200x2,5mm - Şeffaf
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.53 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Kablo Bağı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 2.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.053 kg |
Uzunluk | 200 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.053 kg |
Set başına Miktar | 100'lü set |
Genişlik | 2.5 mm |
Mekanik dayanıklılık | Yırtılmaya Karşı Direnç: 80 N |
uzunluk | 200 mm |
En Küçük Sıkma Çapı | 3 mm |
En Büyük Sıkma Çapı | 52 mm |
seri | Torsam |
Kullanım koşulu | iç mekan |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-85 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Kablo Bağı |
alev geciktirici | kendi kendini söndürme 'e uygunUL 94 V2 |
çevresel özellik | fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5 |
malzeme | PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised |