
calcActive())">
Thorsman - Dijital Pens Multimetre
IMT23114
6.180 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT23114
Thorsman - Dijital Pens Multimetre
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Thorsman - Dijital Pens Multimetre
6.180 TL
Tanım
Voltaj, Akım ve Direnci ölçmek için bir iğne ayarı kullanan geleneksel bir analog multimetredir < 85 % yüksek nemli bölgede çalışabilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 310.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | Test Ölçer |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 190 mm |
Genişlik | 76 mm |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61010 |
Ürün ağırlığı | 160 g batarya ile |
Genişlik | 76 mm |
Derinlik | 36 mm |
Yükseklik | 190 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | düşük pil tarafindan visual |
seri | Torsam |
ayarın tipi | Otomatik Sıfırlama |
ölçüm kategorisi | kategori III 600-600 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Test Ölçer |
kullanıcı dili | Fince,İsveççe,Danca,Norveççe,İngilizce |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın