
calcActive())">
Thorsman - Dijital Multimetre - Cat3 - 600V
IMT23222
3.470 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT23222
Thorsman - Dijital Multimetre - Cat3 - 600V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Thorsman - Dijital Multimetre - Cat3 - 600V
3.470 TL
Tanım
Voltaj, akım ölçmek için tasarlanmış yüksek özellikli bir dijital multimetredir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 442.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | Dijital avometre |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 150 mm |
Genişlik | 90 mm |
SSS | Hayır |
Koruma türü | sigorta |
Standartlar | IEC 61010 |
Ürün ağırlığı | 290 g batarya ile |
Genişlik | 90 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 150 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | düşük pil tarafindan visual |
seri | Torsam |
ayarın tipi | Manuel |
ölçüm kategorisi | kategori III 600-600 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Dijital avometre |
kullanıcı dili | Portekizce,Lehçe,İspanyolca,Almanca,Fransızca,İngilizce |
ekran tipi | arkadan aydınlatmalı monokrom STN LCD |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın