Thorsman - Dijital Multimetre - Cat 3 - 300V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Thorsman - Dijital Multimetre - Cat 3 - 300V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 437.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Dijital avometre |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 165 mm |
Genişlik | 85 mm |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | sigorta |
Standartlar | IEC 61010 |
Ürün ağırlığı | 290 g batarya ile |
Genişlik | 85 mm |
Derinlik | 39 mm |
Yükseklik | 165 mm |
Sinyalizasyon fonksiyonu | düşük pil tarafindan visual |
seri | Torsam |
ayarın tipi | Manuel |
ölçüm kategorisi | kategori III 300-300 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Dijital avometre |
kullanıcı dili | İsveççe,Fince,Danca,Norveççe,İngilizce |
ekran tipi | arkadan aydınlatmalı monokrom STN LCD |