
calcActive())">
Thorsman Çalışma Lambası, 75W, 8500lm, 4000K, USB Type A+C çıkışlı, Topraklı Fişli
IMT47273
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT47273
Thorsman Çalışma Lambası, 75W, 8500lm, 4000K, USB Type A+C çıkışlı, Topraklı Fişli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Schneider Electric Thorsman LED çalışma lambasının nominal gücü 55W'tır. Bu çalışma lambası her türlü işyerine ve her türlü hava koşuluna adanmıştır. Bu cihaz profesyonel zanaatkarlar için mükemmeldir. Bu çalışma lambası, daha fazla enerji verimliliği, daha yüksek ışık kalitesi ve daha uzun bir kullanım ömrü sunmak için en son LED teknolojisiyle donatılmıştır. Homojen ve güçlü LED ışık 8500 lümene kadar aydınlatma sağlar. Dahili ışık dimmer fonksiyonu, çalışma görevine göre ışığı beş farklı adımda ayarlamayı mümkün kılar. Schuko priz çıkışının arkasında ekstra güç bağlantısı için Hibrit E/F fişi bulunur. Dahili 2 portlu Tip A ve Tip C 2.4A USB çıkışı mobil cihazlarınız için şarj imkanı sağlar. 5 metre uzunluğundaki güç kablosunun saklanmasını sağlayan ve kablonun hasar görmesini önlemeye yardımcı olan kablo yönetimi. Patentli askı kayışı ve açısı ayarlanabilir sapı sayesinde taşıması, yerleştirmesi, monte etmesi veya asması kolaydır ve tripod ile de uyumludur. Ergonomik ve taşınması kolay, homojen ve güçlü aydınlatma ve yüksek enerji verimliliği > 110lm/w olan bu lamba 5 kademede ayarlanabilir. Çalışma lambası giriş derecelendirme voltajı 50/60Hz'de 220-240VAC'dir. AC soket çıkış derecelendirme akımı 16A'dır. USB soket çıkış maksimum akımı 2,4A'dır. Lambanın anma gücü 55W'tır. AC soketinin maksimum gücü 3680W'tır. USB'nin maksimum gücü 12W'tır. Bu çalışma lambası, sapı ayarlanarak herhangi bir yüzeye yerleştirilebilir, tripod veya brakete monte edilebilir veya patentli kayışı kullanılarak herhangi bir yere asılabilir. Çalışma lambasının boyutları (G) 350mm x (Y) 340mm x (D) 82,5mm'dir. Çalışma lambası taşıma sapı ve kayışı Panton 355C'dir. Çalışma lambası ön camının rengi RAL9003'tür. Çalışma lambası tabanının rengi RAL7016'dır. Çalışma sıcaklığı -25°C ile 40°C arasındadır. IP54 ve IK08 derecesinin yüksek koruma derecesi, bu çalışma lambasını hem iç hem de dış mekanlarda zorlu koşullar için ideal hale getirir. Her pakette 1 adet çalışma lambası bulunmaktadır. Çalışma lambası kabloya takılan kablo klipsini de içerir. Thorsman LED Çalışma Lambası serisi, daha fazla özellik sunmak ve mümkün olan en fazla sayıda uygulamayı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün gamımızdaki tüm ürünler, daha iyi enerji verimliliği, daha yüksek ışık kalitesi ve daha uzun kullanım ömrü sunmak için en son LED teknolojisiyle donatılmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın