
calcActive())">
Thorsman, Çalışma Lambası 30W, IP65 Topraksız Fişli
IMT47226
TRY 3.398
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT47226
Thorsman, Çalışma Lambası 30W, IP65 Topraksız Fişli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Thorsman, Çalışma Lambası 30W, IP65 Topraksız Fişli
TRY 3.398
Tanım
Mureva LED çalışma ışığı, 100 lm/W'a kadar enerji verimliliği sunmak için en son Led teknolojisi ile donatılmıştır Yüksek aydınlatma kalitesi 3000 lm aydınlatma akısı, 4000 K renk sıcaklığı ve ısınmadan 50000 saat uzun ömürlü LED çipi ile LED çalışma ışığı Bu çalışma ışığı ergonomik bir tasarıma, dikdörtgen bir şekle (yükseklik 254,5 mm, genişlik 231 mm ve derinlik 20 mm) ve 980 g ağırlığa sahiptir Saklaması, taşıması ve nakli kolay, yerde veya asılarak kullanılabilen kablo yönetimi ile kompakt bir tasarıma sahiptir Yüksek IP derecelendirmesi IP65 ile bu LED çalışma ışığı, iç veya dış mekanlarda her türlü hava koşulunda kurulmaya uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Thorsman Worklight |
Paket 1 Ağırlık | 1.7 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Ürün veya bileşen türü | lamba |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 254.5 mm |
Genişlik | 231.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.1 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.1 kg |
Genişlik | 231.0 mm |
Derinlik | 20.0 mm |
Yükseklik | 254.5 mm |
IK koruma derecesi | IK05 |
ışın açısı | 110 ° |
Şebeke tipi | AC |
Fiş Standardı | Topraksız |
Renk Sıcaklığı | 4000 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
ampul kullanım ömrü | 50000 h |
seri | Torsam |
Güç Faktörü (cos φ)” | 0.9 |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30-45 °C |
ürün adı | Çalışma ışığı |
Işık akısı | 3000 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | lamba |
Ürün serisi | Thorsman Worklight |
cihaz uygulaması | araç üstü ekipman,Depolar ve Garajlar,hastane,konut,Spor salonu |
çevresel özellik | su geçirmez,Toza dayanıklı,UV dirençli,Darbeye dayanıklı |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın