
calcActive())">
Thorsman Çalışma Lambası, 18W, 2100lm, 4000K, Topraksız Fişli
IMT47270
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

IMT47270
Thorsman Çalışma Lambası, 18W, 2100lm, 4000K, Topraksız Fişli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Topraksız 2-Pin Fişli ve 3 metre uzunluğunda kablolu Schneider Electric Thorsman LED çalışma ışığı. Bu çalışma lambası her türlü işyerine ve her türlü hava koşuluna adanmıştır. Bu cihaz profesyonel zanaatkarlar için mükemmeldir. Bu çalışma lambası, daha fazla enerji verimliliği, daha yüksek ışık kalitesi ve daha uzun bir kullanım ömrü sunmak için en son LED teknolojisiyle donatılmıştır. Homojen ve güçlü LED ışık, 2100 lümene kadar aydınlatma sağlar. Dahili ışık dimmer fonksiyonu, çalışma görevine göre ışığı beş farklı adımda ayarlamayı mümkün kılar. 3 metre uzunluğundaki güç kablosunun saklanmasını sağlayan ve kablonun hasar görmesini önlemeye yardımcı olan kablo yönetimi. Patentli askı kayışı ve açısı ayarlanabilir sapı sayesinde taşıması, yerleştirmesi, monte etmesi veya asması kolaydır ve tripod ile de uyumludur. Ergonomik ve taşınması kolay, homojen ve güçlü aydınlatma ve yüksek enerji verimliliği > 110lm/w olan bu lamba 5 kademede ayarlanabilir. Çalışma lambası giriş nominal voltajı 50/60Hz'de 220-240VAC'dir. AC soket çıkış nominal akımı 16A'dır. USB soket çıkış maksimum akımı 2,4A'dır. Lamba anma gücü 18W'tır. Bu çalışma lambası, sapı ayarlanarak herhangi bir yüzeye yerleştirilebilir, tripod veya brakete monte edilebilir veya patentli kayışı kullanılarak herhangi bir yere asılabilir. Çalışma lambasının boyutları (G) 210mm x (Y) 200mm x (D) 64,5mm'dir. Çalışma lambası taşıma sapı ve kayışı Panton 355C'dir. Çalışma lambası ön camının rengi RAL9003'tür. Çalışma lambası tabanının rengi RAL7016'dır. Çalışma sıcaklığı -25°C ile 40°C arasındadır. IP65 ve IK08 derecesinin yüksek koruma derecesi, bu çalışma lambasını hem iç hem de dış mekanlarda zorlu koşullar için ideal hale getirir. Her pakette 1 adet çalışma lambası bulunmaktadır. Çalışma lambası kabloya takılan kablo klipsini de içerir. Thorsman LED Çalışma Lambası serisi, daha fazla özellik sunmak ve mümkün olan en fazla sayıda uygulamayı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün gamımızdaki tüm ürünler, daha iyi enerji verimliliği, daha yüksek ışık kalitesi ve daha uzun kullanım ömrü sunmak için en son LED teknolojisiyle donatılmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın