
calcActive())">
TeSysDdeğiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440V 125 A - 230 V AC bobin
LC2D80004P7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC2D80004P7
TeSysDdeğiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440V 125 A - 230 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (207 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidalama Önceden kablolanmış değiştirme güç bağlantıları, mekanik ara kilitleme (elektrikli ara kilitleme olmadan) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 4 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 3.892 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 127 mm |
Genişlik | 207 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.2 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 4P |
Ürün sertifikaları | BV, CB, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 3.2 kg |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Genişlik | 207 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 158 mm |
Yükseklik | 127 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 4 Mcycles |
koruyucu kapak | olmadan |
seri | TeSys |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | direnç yükü |
ürün adı | TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 12.5 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | enversör kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik süpresör modülü olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947 |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
VA cinsinden kalkış gücü | 245-245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 245-245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
ısı dağılımı | 6-10 W -de 50/60 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 26-26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 26-26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 1100 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40-55 °C düşme AC 50/60 Hz & 0,8...1,1 Uc -40-55 °C çalışma AC 50 Hz & 0,85...1,1 Uc -40-55 °C çalışma AC 60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4 |
standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 60947-4-1 & UL 60947-5-1 & CSA C22.2 No 60947-5-1 & GB/T 14048,4 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın