
calcActive())">
TeSys SK mini kontaktör - 2P (2 NA) - AC-3 - 690 V 6 A - 220 V AC bobin
LC1SK0600M7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1SK0600M7
TeSys SK mini kontaktör - 2P (2 NA) - AC-3 - 690 V 6 A - 220 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
1200 devir/saat'e kadar çalışma hızları ve -20/+50°C ortam sıcaklığı için yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar 35 mm DIN rayına takmak için kompakt (27 mm genişlik) Ek kontak blokları LA1SK (güç kutbu, ani yardımcı kontaklar) ve baskılayıcı modüller LA4SK mevcuttur (ayrıca sipariş edilir) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys SK |
Mekanik Dayanıklılık | 10 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 119.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mini kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 56 mm |
Genişlik | 27 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.132 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 2P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CE, cULus, EAC, UKCA |
montaj desteği | ray |
Ürün ağırlığı | 0.132 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NA |
Genişlik | 27 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 55.5 mm |
Yükseklik | 56 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-70 °C |
Maksimum çalışma hızı | 1200 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
ürün adı | TeSys SK |
ortalama empedans | 4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz |
Ürün ya da bileşen tipi | mini kontaktör |
koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50015 |
VA cinsinden kalkış gücü | 16-16 VA (at 20 °C) |
ısı dağılımı | 1.4-1.4 W -de 50/60 Hz |
çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.2-4.2 VA (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947 & 66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110 |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın