
calcActive())">
TeSys sigorta bağlantı kesici - güç dağıtıcı kutu - 63 A - 4 yolverici için
LAD324
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LAD324
TeSys sigorta bağlantı kesici - güç dağıtıcı kutu - 63 A - 4 yolverici için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Yaylı terminal bağlantılı LS1D32 ve GV2 modelleri için kullanılmak üzere tasarlanmıştır Yukarı akış bağlantısı, 16mm²'ye kadar kablo bağlantısı için bir yukarı akış terminal bloğu LAD3B1 (ayrıca sipariş edilecek) ile tamamlanabilir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Paket 1 Ağırlık | 301.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | güç dağıtıcı kutu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.24 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.24 kg |
çıkış sayısı | 4 |
Ürün ya da bileşen tipi | güç dağıtıcı kutu |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın