
calcActive())">
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
DF103N
TRY 1.452
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF103N
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 32A - sigorta boyutu 10 x 38 mm
TRY 1.452
Tanım
TeSys DF modüler sigorta taşıyıcısı, 4 kutuplu (3P+N), 32A/690V'a kadar kontrol devrelerinin korunması için. 32A'e kadar 10x38mm sigorta bağlantıları ve 120kA@400V'a kadar kısa devre akımı ile kullanılabilir. Kilitli boru bağlantısı ile donatılmış Nötr kutup sağlar. Kompakt (70mm genişlik), modüler panolarda kullanılabilir, 35mm DIN rayına takılır, vidalı klemenslerle bağlanır, aksesuar gerektirmeden asma kilit takılabilir. Sigorta bağlantıları (10x38mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrıca sipariş edilmelidir). 3'lü lotlar halinde satılmaktadır. Çoklu standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium ürünü (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın