
calcActive())">
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 1P - 25A - Sigorta Boyutu 10x38 mm
DF101
376 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF101
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 1P - 25A - Sigorta Boyutu 10x38 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 1P - 25A - Sigorta Boyutu 10x38 mm
376 TL
Tanım
Kompakt (17.5 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı kelepçe terminallerle bağlantı sağlar, aksesuar olmadan asma kilitlenebilir Sigorta bağlantıları (10x38mm aM, gG tipi) ve eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 12 birim gruplar halinde satılmaktadır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın