
calcActive())">
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 9 A - 230 V AC bobin
LE1D09P7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1D09P7
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 9 A - 230 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
230V 50/60Hz kontrol devresine sahip bir kontaktör LC1D içerir Çalışması için, motor gücüne bağlı olarak bir termik aşırı yük rölesi LRD02-LRD14 ile donatılmalıdır (ayrıca sipariş edilmelidir) Vida sabitlemeli yüzeye montaj kutusu, Üstte ve altta kablo rakorları için 2 vuruş IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın