
calcActive())">
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 12 A - 400 V AC bobin
LE1D12V7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LE1D12V7
TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 12 A - 400 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
400V 50/60Hz kontrol devresine sahip bir kontaktör LC1D içerir Çalışması için bir termik aşırı yük rölesi LRD16 ile donatılmalıdır (ayrıca sipariş edilmelidir) Vida sabitlemeli yüzeye montaj kutusu, Üstte ve altta kablo rakorları için 2 vuruş IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın