
calcActive())">
TeSyS Kesici 3P 50A - 14x51 mm
DF143C
TRY 2.994
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF143C
TeSyS Kesici 3P 50A - 14x51 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
TeSyS Kesici 3P 50A - 14x51 mm
TRY 2.994
Tanım
Erken kesme yardımcı kontak modülü DF14AM* ile donatılacaktır (ayrıca sipariş edilecektir) Kompakt (79 mm genişlik), modüler panellerde kullanılabilir, 35 mm DIN rayına klipsleme, vidalı terminallerle bağlantı sağlar Etiketli sigorta bağlantıları (14x51mm aM, gG tipi) ve Eklenti yardımcıları (sigorta taşıyıcı montaj kitleri, klipsli işaretleyiciler) mevcuttur (ayrı olarak sipariş edilmelidir) 2 birim grup olarak satılır Multi standart sertifikalı (IEC, UL onaylı, CSA, EAC), Green Premium ürünüdür (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın