TeSys K dönüşlü kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 48 V AC bobin
Stok Kodu:
LC2K09105E7
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
0,00 TL
Backorder
A backorder means the item you want is currently not in stock, but we’re still allowing you to place an order for it. we will ship it to you within the estimated shipping time.
Estimated delivery:
Stoklar tükendi
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys K |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 402.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 58 mm |
| Genişlik | 90 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.39 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Ürün ağırlığı | 0.39 kg |
| kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| Genişlik | 90 mm |
| kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
| Derinlik | 57 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Depolama ortam koşulları | -50-80 °C |
| Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz & sinyalleme devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
| çakışmama mesafesi | 0.5 mm |
| seri | TeSys |
| kilitleme tipi | mekanik |
| kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-50 °C |
| ürün adı | TeSys K |
| ortalama empedans | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for güç devresi |
| Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
| koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50016 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
| alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102 |
| yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
| VA cinsinden kalkış gücü | 30-30 VA (at 20 °C) |
| cihaz uygulaması | Kontrol |
| yardımcı kontak tipi | tip anlık 1 NA |
| ısı dağılımı | 1.3-1.3 W |
| çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
| güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.5-4.5 VA (at 20 °C) |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 110 A AC for güç devresi conforming to NF C 63-110 & 110 A AC for güç devresi conforming to IEC 60947 & 110 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947 |
| kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
| kullanım kategorisi | AC-3,AC-4,AC-1,AC-3e |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCTR |
|---|---|
| Ürün Tipi | TeSys K |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 402.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 1 |
| Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 58 mm |
| Genişlik | 90 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.39 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Ürün ağırlığı | 0.39 kg |
| kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| Genişlik | 90 mm |
| kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
| Derinlik | 57 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Depolama ortam koşulları | -50-80 °C |
| Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz & sinyalleme devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
| çakışmama mesafesi | 0.5 mm |
| seri | TeSys |
| kilitleme tipi | mekanik |
| kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-50 °C |
| ürün adı | TeSys K |
| ortalama empedans | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for güç devresi |
| Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
| koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50016 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
| alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102 |
| yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
| VA cinsinden kalkış gücü | 30-30 VA (at 20 °C) |
| cihaz uygulaması | Kontrol |
| yardımcı kontak tipi | tip anlık 1 NA |
| ısı dağılımı | 1.3-1.3 W |
| çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
| güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.5-4.5 VA (at 20 °C) |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 110 A AC for güç devresi conforming to NF C 63-110 & 110 A AC for güç devresi conforming to IEC 60947 & 110 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947 |
| kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
| kullanım kategorisi | AC-3,AC-4,AC-1,AC-3e |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun