
calcActive())">
TeSys K dönüşlü kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
LC2K1201F7
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC2K1201F7
TeSys K dönüşlü kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
AC-3'te ve 50°C'ye kadar olan ortamlarda 600 devir/saat'e kadar çalışma hızları için standart uygulamalara güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (90 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Önceden kablolanmış ters güç bağlantıları ile, mekanik ara kilit (elektrik ara kilitlemesiz) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys K |
Mekanik Dayanıklılık | 5 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 361.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 58 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.39 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.39 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 90 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 57 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz & sinyalleme devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
çakışmama mesafesi | 0.5 mm |
seri | TeSys |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-50 °C |
ürün adı | TeSys K |
ortalama empedans | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for güç devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50016 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 30-30 VA (at 20 °C) |
cihaz uygulaması | Kontrol |
yardımcı kontak tipi | tip anlık 1 NK |
ısı dağılımı | 1.3-1.3 W |
çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.5-4.5 VA (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 144 A AC for güç devresi conforming to IEC 60947 & 110 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-3e,AC-4,AC-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın