TeSys K değiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC bobin
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys K değiştirme kontaktörü - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 48 V AC bobin
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys K |
Mekanik Dayanıklılık | 5 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 366.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | enversör kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 58 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.38 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 4P |
Ürün ağırlığı | 0.38 kg |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Genişlik | 90 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 57 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 5 Mcycles |
seri | TeSys |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | direnç yükü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-50 °C |
ürün adı | TeSys K |
ortalama empedans | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for güç devresi |
Ürün ya da bileşen tipi | enversör kontaktör |
koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50016 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101 & gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102 |
VA cinsinden kalkış gücü | 30-30 VA (at 20 °C) |
cihaz uygulaması | Kontrol |
ısı dağılımı | 1.3-1.3 W |
çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.5-4.5 VA (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 110 A AC for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
kullanım kategorisi | AC-1 |