
calcActive())">
TeSys GV4 - Siyah Rotatif Direk Mandalı - IP54
GV4ADN01
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4ADN01
TeSys GV4 - Siyah Rotatif Direk Mandalı - IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bir "açma/trip için bas" butonu ile donatılmıştır 3'e kadar asma kilitle KAPALI veya AÇIK konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) AÇIK konumunda kilitleme, devre kesicinin açmasını engellemez (hata sıfırlama için kilidin açılması gerekir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 188.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 45 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | sabit |
montaj konumu | ön taraf |
döner kol kilitleme | 1 ila 3 asmalı kilit|ON konumunda asma kilit|KAPALI konumda kilit |
kol rengi | siyah |
kol ön plaka rengi | siyah |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | doğrudan |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asma kilit Ø 4 - Ø 8 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol |
İşaretleme | KAPALI - Açtırma - AÇIK |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın