
calcActive())">
TeSys GV4 Motor Koruma Şalteri, 3 Kutuplu, 115 A, Icu 25 kA, Termik Manyetik Multi Fonksiyon, Everlink Bağlantısı
GV4PEM115B
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4PEM115B
TeSys GV4 Motor Koruma Şalteri, 3 Kutuplu, 115 A, Icu 25 kA, Termik Manyetik Multi Fonksiyon, Everlink Bağlantısı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
65-115A aralığında ayar akımı Ir ve seçilebilir açma sınıfı 10 veya 20 olan kadranlarla ayarlanabilen termal koruma, 17 In'de manyetik koruma sağlar Gelişmiş korumalar, kablosuz NFC kullanan bir akıllı telefonla ayarlanabilir ve 5-13 Ir ayar aralığına sahip kısa süreli gecikme koruması Isd, faz dengesizlik ve kayıp koruması, toprak arıza koruması, kilitli rotor (sıkışma), uzun başlatma içerir Ek yardımcı kontak blokları (OF, SD) ve gerilim açma üniteleri (MN, MX) için dahili konumlar sağlar Alarm ve arıza ayrımını sağlamak için harici olarak 1 veya 2 yardımcı SDx modülü ile donatılabilir Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV4 |
Mekanik Dayanıklılık | 40000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.668 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Motor devre kesicisi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 155 mm |
Genişlik | 81 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.45 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | ATEX, CCC, CSA, EAC, EU-RO MR, IEC, UL |
Ürün ağırlığı | 1.45 kg |
Genişlik | 81 mm |
Derinlik | 116 mm |
Yükseklik | 155 mm |
renk | gri (RAL 7016) |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
manyetik açma akımı | 1955-1955 A |
seri | TeSys Deca |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik,elektronik |
nominal görev | sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
ürün adı | TeSys GV4,TeSys Deca |
kirletme derecesi | 3 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 |
kutup başına güç dağılımı | 4.6 W |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
Ürün serisi | TeSys GV4 |
faz arızası hassasiyeti | evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
çalışma yüksekliği | 5000 m |
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 & AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[In] nominal akım | 115 A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın