
calcActive())">
TeSys GV4 - Kırmızı Rotatif Uzatılmış Mandalı - IP54
GV4APN02
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV4APN02
TeSys GV4 - Kırmızı Rotatif Uzatılmış Mandalı - IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu kapısına monte edilecek kol mekanizması, montaj için IP54 koruma sağlar Ayrıca devre kesicinin ön yüzüne vidalanacak bir montaj adaptörü ve uzunluğu ayarlanacak bir uzatma şaftı içerir (Kapı ile devre kesicinin arka tarafı arasındaki mesafe 214-627mm aralığında olmalıdır) Maksimum 3 asma kilitle KAPALI konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 671.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | sabit |
montaj konumu | panonun kapısı |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit|1 ila 3 asmalı kilit|ON konumunda asma kilit |
kol rengi | kırmızı |
arka/kapı mesafesi | 214-627 mm |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys,TeSys Deca |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asma kilit Ø 4 - Ø 8 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
İşaretleme | KAPALI - Açtırma - AÇIK |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın