TeSys GV3 ve TeSys U - şaft - 300 mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys U;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 34.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Mil braketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Uzunluk | 300 mm |
SSS | HAYIR |
uzunluk | 300 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Mil braketi |