
TeSys GV3 ve TeSys D - S şeklinde Tarak bara
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV3 ve TeSys D - S şeklinde Tarak bara
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 120 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | comb busbar |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.104 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.104 kg |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | comb busbar |
ürüne özel uygulama | S biçimli bara |