
calcActive())">
TeSys GV3 - döner kurma kolu kiti - IP65 - siyah - GV3L ve GV3P için
GV3APN04
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV3APN04
TeSys GV3 - döner kurma kolu kiti - IP65 - siyah - GV3L ve GV3P için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu kapısına monte edilecek kol mekanizması, montaj için IP65 koruma sağlar Ayrıca devre kesicinin ön yüzüne vidalanacak bir montaj adaptörü ve uzunluğu ayarlanacak bir uzatma şaftı içerir (Kapı ile devre kesicinin arka tarafı arasındaki mesafe 189-300mm aralığında olmalıdır) Maksimum 3 asma kilitle KAPALI konumda asma kilitlenebilir (ayrı olarak sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 340 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit |
kol rengi | kırmızı |
arka/kapı mesafesi | 189-300 mm |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys,TeSys Deca |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın