
calcActive())">
TeSys GV2ME - Kilitleme cihazı - asma kilit
GV2V01
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2V01
TeSys GV2ME - Kilitleme cihazı - asma kilit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
IP 55 mühürleme kiti GV2E01 ile birlikte sağlanır Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 71.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 64 |
Ürün veya bileşen türü | kilitleme cihazı |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.8 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.8 kg |
seri | TeSys |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1...3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kilitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | kilitleme cihazı |
Ürün serisi | TeSys GV2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın