TeSys GV2 ve sigorta bağlantı kesici - Ön yüzü hizalı montaj plakası
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 ve sigorta bağlantı kesici - Ön yüzü hizalı montaj plakası
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici;TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 115.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | adaptör plakası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.04 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.04 kg |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | adaptör plakası |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici,TeSys GV2,TeSys Deca |