TeSys GV2 ve GV3 - Yardımcı Kontak Bloğu - 1NA 1NK - Sol tarafa monte - Vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 ve GV3 - Yardımcı Kontak Bloğu - 1NA 1NK - Sol tarafa monte - Vida kelepçesi terminalleri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys GV2;TeSys Deca;Galaxy VL |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 46.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 9.3 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | UKCA |
montaj konumu | sol taraf |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
kutup kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
Genişlik | 9.3 mm |
Derinlik | 66 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | koyu gri |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 48...690 V AC & 24...240 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
seri | TeSys,TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çevresel özellik | normal ortam |