
calcActive())">
TeSys GV2 ve GV3 - düşük gerilim bobini - 220...240 V AC 50 Hz
GVAU225
1.495 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GVAU225
TeSys GV2 ve GV3 - düşük gerilim bobini - 220...240 V AC 50 Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
TeSys GV2 ve GV3 - düşük gerilim bobini - 220...240 V AC 50 Hz
1.495 TL
Tanım
Devre kesicinin kapatılması ancak 0.85-1.1 Uc aralığında kontrol voltajı uygulandığında mümkündür Devre kesicinin sağ tarafına monte edilerek, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı sağlar Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 108.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 42 |
Ürün veya bileşen türü | düşük gerilim bobini |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.105 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.105 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 66 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | koyu gri |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles GV3P ve GV3L ile & 30000 cycles GV2ME ve GV2P ile |
yüklü faktör | 100% |
seri | TeSys,TeSys Deca |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 1.1-1.1 W |
Ürün ya da bileşen tipi | düşük gerilim bobini |
eşik açma gerilimi | 0,7...0,35 Un |
VA cinsinden kalkış gücü | 12-12 VA AC |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 3.5-3.5 VA AC |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0.85...1.1 Un |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın