TeSys GV2 - TeSys GV2ME için montaj muhafazası - IP41
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TeSys GV2 - TeSys GV2ME için montaj muhafazası - IP41
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 263.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 147 mm |
Genişlik | 93 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 93 mm |
Derinlik | 84 mm |
Yükseklik | 147 mm |
seri | TeSys |
yardımcı montaj yeri | sol,sağ |
özel muhafaza tipi | yüzey montaj |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | muhafaza |
çevresel özellik | standart ortam |