
calcActive())">
TeSys GV2 - TeSys GV2ME için azaltılmış sıva altı montaj muhafazası - IP55
GV2MP04
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2MP04
TeSys GV2 - TeSys GV2ME için azaltılmış sıva altı montaj muhafazası - IP55
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Polikarbonat kutu, koruyucu kondüktörlü çift yalıtımlı, IP55 korumalı ön yüz Bir motor devre kesici GV2ME ve başlat-acil durdurma butonları GV2K ile donatılmalıdır (ayrı olarak sipariş edilmelidir) GV2ME'nin sağ tarafında 1 yan yardımcı kontak bloğu GVAD, GVAM, GVAD'nin olası montajı (ayrı olarak sipariş edilmelidir) IEC 60947-2 ve IEC 60947-4-1'e uygundur, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 209.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 133 mm |
Genişlik | 93 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CE, UKCA |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Genişlik | 93 mm |
Derinlik | 98 mm |
Yükseklik | 133 mm |
seri | TeSys |
yardımcı montaj yeri | sağ |
özel muhafaza tipi | azaltılmış sıva altı montaj |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | muhafaza |
çevresel özellik | standart ortam |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın