
calcActive())">
TeSys GV2, TeSys D ve U - Komb busbar - 63 A - 2 dağıtım kutusu - 72 mm aralık
GV2G272
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2G272
TeSys GV2, TeSys D ve U - Komb busbar - 63 A - 2 dağıtım kutusu - 72 mm aralık
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Busbar setlerini beslemek için GV1G09 veya GV2G05 terminal bloğunun kullanılması önerilir (ayrıca sipariş edilmelidir) Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys sigorta bağlantı kesici;TeSys U;TeSys K;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 46.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Ürün veya bileşen türü | comb busbar |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
Uzunluk | 116 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
montaj konumu | terminalde |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
uzunluk | 116 mm |
tap-off'ların sayısı | 2 |
seri | Linergy |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
ürün adı | FT |
bağlantı aralığı | 72 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | comb busbar |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın